Seleziona il tuo paese
HM-MT-BT-EX-010041 HART InterfaceViator®
HART interface with Bluetooth® for wireless communication between PC host and HART field devices
Panoramica dei principali vantaggi
- Interface for wireless communication between PC host and any HART field device
- Registered with HART Communication Foundation
- ATEX and IECEx approval
- UL listed for North America
- Powerful, high-speed Bluetooth with 100 m open-air range
- Adaptive frequency hopping to reduce radio-frequency interference
- HARTCommDTM software supports use with FDT Frame applications
- Compatible with 32- and 64-bit Windows® 7, 8, XP, 10, or Vista
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE