Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

PACTware IO-Link Connection Wizard Software

Add-In for PACTware

Panoramica dei principali vantaggi

  • For all sensors with IO-Link interface
  • Automatic detection of the connected USB-IO-Link master and IO-Link sensor
  • Independent PACTware poject setup and connection to the IO-Link sensor with just one double-click
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di PACTware IO-Link Connection Wizard

Software requirementsPACTware Version 4.1 or higher
or PACTware Version 5.0.2.33 or higher
Operating systemMicrosoft Windows 7 (32 and 64 Bit)
Microsoft Windows 8 (32 and 64 Bit)
Microsoft Windows 10 (32 und 64 Bit)
Operating conditionsSupports Pepperl+Fuchs IO-Link master02 USB (item number 304074)
Supports all sensors with IO-Link interface via their IODD and most Pepperl+Fuchs sensors with IO-Link interface additionally via their DTM.
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.