Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB5-18GM60-I3 Sensore analogico induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Sensore analogico induttivo
  • Uscita 0 ... 20 mA
  • montabile allineato
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB5-18GM60-I3

Tipo di uscitaUscita di corrente analogica
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Campo di misura1 ... 5 mm
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC tipico 20 V DC
Protezione da scambio di polaritàsì
Riproducibilità0 ... 80 µm
Corrente in assenza di caricoI0≤ 12 mA
Tipo di uscita0 ... 20 mA
Pendenza della curva caratteristica dell'output5 mA / mm
Errore di linearità≤ ± 5 % del valore terminale
Resistenza di carico≤ 1000 Ω tipico 500 Ω
Conduttanza mutua
0 ... 20 mAmax. 38,9 A/s
20 ... 0 mAmax. 13,9 A/s
Tempo di ripristino1 ... 10 ms , tip. 5 ms
Tolleranza di taratura punto zero≤ ± 5 % del valore terminale
Deriva termica≤ ± 0,15 %/K del valore terminale
Ondulazione residua± 125 µA
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,5 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro18 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.