Seleziona il tuo paese
HM-MT-RS232-010001 HART InterfaceViator®
HART interface with Bluetooth® for wireless communication between PC host and HART field devices
Panoramica dei principali vantaggi
- HART compliant for communication with any HART field device and error-free slave testing
- Easy installation
- Draws power from RS-232 port, needs no external supply to power modem
- Compact, rugged polycarbonate housing for industrial-grade reliability
- Polarity insensitive test clips
- Transformer isolation allows you to connect the interface across the load resistor or the field device
- Compatible with 32- and 64-bit Windows® 7, 8, XP, 10, or Vista
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE