Seleziona il tuo paese
NBxx-F58E1x3-E8-V1 Kit sensore induttivo
Kit sensore induttivo per il rilevamento di oggetti e il monitoraggio della presenza, unità amplificatore
Panoramica dei principali vantaggi
- I dati tecnici sono validi solo se l'unità satellite è collegata
- Completamente privi di alogeno e silicone
- Display triplo estremamente luminoso.
- Orientamento della codifica del connettore maschio sulla posizione 1









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBxx-F58E1x3-E8-V1
| Funzione di commutazione | 2 x normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Tipo di uscita | 4-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 100 Hz |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 3 V |
| Tensione nominale isolamento | UBIS | 60 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 100 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 15 mA |
| Campo magnetico continuo | B | 100 mT |
| Campo magnetico alternato | B | 100 mT |
| Soppressione | normalmente 1 s | |
| Indicatore della tensione di esercizio | LED verde | |
| Display stato elettrico | Stato elettrico "close" = LED rosso Stato elettrico "open" = LED giallo |
| MTTFd | 1000 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 100 mA | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | ||||||||||
| Materiale della scatola | PA66 | ||||||||||
| Grado di protezione | IP65 | ||||||||||
| Classe di protezione | II | ||||||||||
| Connettore | |||||||||||
| |||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
| Nota | Solo per l'utilizzo con la famiglia di unità satelliti NBN2-F58xx | ||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.