Seleziona il tuo paese
WHA-BLT-F9D0-N-A0-Z1-1 Bullet WirelessHART Adapter
Panoramica dei principali vantaggi
- Installation in Zone 1, 21
- Installation in Class I, II, Division 1
- Installation in Class III
- Ex d housing for Ex d field devices
- Cast aluminum housing
- Loop powered
- Direct mounting on HART or 4 mA ... 20 mA field device
- Encapsulated antenna
- Up to 8 field devices in multidrop
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL