Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCN3-F31K2-N4-B13-S Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio diretto su motore standard
  • Certificazioni ATEX & IECEX
  • Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508
  • Contenitore resistente alle intemperie per applicazioni all'aperto
  • LED per stato di commutazione del sensore e dell'elettrovalvola
  • Terminali plug-in
  • Campo di temperatura
    -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Mostra di più

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCN3-F31K2-N4-B13-S

Funzione di commutazione2 x normalmente chiusi (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn3 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,4 mm
Per la distanza operativa garantita sar vedere il Manuale di sicurezza funzionale.
Distanza comando realesr2,7 ... 3,3 mm tipico
Elemento di comandoAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rSt37 1
Fattore di riduzione rMs 0,5
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 3 kHz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Adatto per tecnologia 2:1sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 1 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Indicatore stato valvolaLED, giallo
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 2
MTTFd1730 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Tensionemax. 32 V DC
Correntemax. 240 mA
Protezione da cortocircuitono
Protezione da scambio di polaritàsì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilità elettromagneticaNE 21:2007
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx TUR 17.0055X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx TUR 17.0055X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx TUR 17.0055X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaTÜV 17 ATEX 8125 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbTÜV 17 ATEX 8125 X
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ic)PF13CERT2895 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Ordinary LocationE87056
Zona pericolosaE501628
Control Drawing116-0455
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002305
Approvazione KCC
Zona pericolosa23-AV4BO-0113X
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Collegamento (lato sistema)Morsetti a vite, coppia di serraggio min. 0,5 Nm
Lunghezza senza isolamento: 7 mm , Passacavo M20 x 1,5 , lunghezza della filettatura utilizzabile 13,5 mm , profondità di avvitamento max. 13,5 mm
Sezione conduttori (lato sistema)Versione rigida: 0,14 ... 2,5 mm2
Versione flessibile: 0,14 ... 1,5 mm2
Versione flessibile con terminale a bussola: 0,25 ... 1,5 mm2
Collegamento (lato valvola)come per collegamento (lato sistema)
Sezione conduttori (lato valvola)come per sezione fili (lato sistema)
Materiale della scatolaresistente policarbonato traslucido (PC) ottimizzato per l'uso all'aperto
Parte inferiore della scatolaPC
Grado di protezioneIP66 / IP68 / IP69
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 5 Nm
Coppia di serraggio viti custodia1,5 Nm
Pressa cavo viti di fissaggioM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
Coppia di serraggio per tappo di chiusura1 Nm
Dimensioni
Altezza53 mm
Larghezza100 mm
Lunghezza106 mm
IndicazioneDisinserzione LED
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.