Seleziona il tuo paese
NRB20-L3-E2-IO-V1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 20 mm allineato
- Fattore di riduzione= 1
- Resistente ai campi magnetici
- Interfaccia IO-link per dati di processo e di servizio
- È possibile impostare la modalità punto di commutazione o la modalità finestra
- È possibile impostare la funzione di commutazione, l'allarme di stabilità e l'estensione dell'impulso
- Indicatore LED quadruplo
- Chiusura per montaggio rapido
Mostra di più












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NRB20-L3-E2-IO-V1
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 20 mm (Impostazione di fabbrica) |
| Distanza operativa in prossimità | 15 mm (può essere attivato dal software) | |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 1 | |
| Fattore di riduzione rCu | 1 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 1 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 440 Hz (modalità punto di commutazione) 0 ... 10 Hz (modalità finestra, modalità punto di commutazione con allarme di stabilità) |
| Isteresi | H | tipico 3 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 0,5 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 60 µA a 25 °C |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 20 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | max. 150 ms |
| Campo magnetico continuo | B | 200 mT |
| Campo magnetico alternato | B | 200 mT |
| Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
| Indicatore di stato | LED, giallo |
| MTTFd | 701 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Tipo interfaccia | IO-Link ( tramite C/Q = pin 4 ) | |
| Revisione IO-Link | 1,1 | |
| ID dispositivo | 0x201001 (2101249) | |
| Velocità di trasmissione | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Durata del ciclo min | 2,3 ms | |
| Ampiezza dati di processo | Immissione dati di processo (lato sistema di controllo): 2 bit Output dati di processo (lato sistema di controllo): nessuno | |
| Supporto della modalità SIO | sì | |
| Tipo di porta principale compatibile | A |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Classe di protezione | II | |||||||
| ||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |||||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | ||||||||||
| Materiale della scatola | GD-ZnAl4Cu1, rivestita Flangia di fissaggio PA6-GF35 | ||||||||||
| Superficie anteriore | PA 6 Grivory GVN-35H | ||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||
| Connettore | |||||||||||
| |||||||||||
| Peso | 205 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
| Impostazioni predefinite | modalità di funzionamento = modalità punto di commutazione con allarme di stabilità funzione di commutazione = Normalmente aperto (NA) distanza di commutazione = 20 mm |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.