Seleziona il tuo paese
OBT650-R201-2EP-IO-0,3M-V31-1T Diffuse Mode Sensor (BGE)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background evaluation (BGE)
Panoramica dei principali vantaggi
- Medium design with versatile mounting options
- Secure and gapless detection, even near the surface through background evaluation
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C - High degree of protection IP69K
- IO-Link interface for service and process data
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR