Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VISUNET-RM-SHELL5-CC License KeyVisuNet® RM Shell 5

License key VisuNet Control Center for RM Shell 5

Panoramica dei principali vantaggi

  • Enables easy, centralized management of a Remote Monitor via the VisuNet Control Center
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di VISUNET-RM-SHELL5-CC

Operating systembased on Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB
LanguagesEnglish
Licensing
Available licenses1x license key to enable "Control Center interface" feature of one VisuNet Remote Monitor with pre-installed RM Shell 5.x (or newer)
InstallationLicenses can only be enabled in the RM Shell 5.x (or newer) by user role "Adminstrator".
Associated productsVisuNet Remote Monitors with pre-installed RM Shell 5.x
VisuNet Control Center
Note generali