Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

50FY41-V4A-50 Sensore di campo magnetico

Panoramica dei principali vantaggi

  • Sensore di Hall
  • Portata 2,5 mm
  • A 4 fili DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di 50FY41-V4A-50

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP/NPN
Distanza di comando misurasn2,5 mm a 0 mm di distanza, 1,3 mm a 3,5 mm di distanza, 0 mm a 4,0 mm di distanza
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 12 V
Protezione da cortocircuitoNO
Caduta di tensioneUd7 V Con un carico di 10 kω, 12 V di alimentazione elettrica
Corrente di esercizioIL0,5 mA
Consumo corrente30 mA
Standard di conformità
NormeIEC 60947-5-2:2012
IEC 60947-5-3:2013
IEC 61236-3-1:2008
Conformità CE2014/30/UE
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 12 V c.c.
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatola316 acciaio inossidabile
Superficie anteriore316 acciaio inossidabile
Grado di protezioneIP69K
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo6,35 mm ± 0,4 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregiallo
Numero di nuclei4
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL15 m
Dimensioni
Larghezza39 mm
Profondità12,7 mm
Lunghezza39 mm
IndicazioneApprovato esclusivamente per l'utilizzo con FYQLA1-140R-3 e KE5D2-6H/2R-S
Utilizzare esclusivamente con l'attuatore 52FY31-V4A
Note generali