Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

52FY31-V4A Azionatore magnetico

Panoramica dei principali vantaggi

  • Azionatore magnetico
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di 52FY31-V4A

Display stato elettricocontatto NO
Standard di conformità
Norme
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Materiale della scatola316 acciaio inossidabile
Grado di protezioneIP69K
Dimensioni
Larghezza39 mm
Profondità12,7 mm
Lunghezza39 mm
IndicazionePer l'utilizzo con i sensori 50FY41-V4A-6, 50FY41-V4A-12, 50FY41-V4A-50
Note generali