Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NRB4-12GM40-E2-IO-C Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 4 mm allineato
  • Fattore di riduzione= 1
  • Resistente ai campi magnetici
  • resistente alla saldatura
  • Interfaccia IO-link per dati di processo e di servizio
  • È possibile impostare la modalità punto di commutazione o la modalità finestra
  • È possibile impostare la funzione di commutazione, l'allarme di stabilità e l'estensione dell'impulso

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NRB4-12GM40-E2-IO-C

Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn4 mm (Impostazione di fabbrica)
Distanza operativa in prossimità3 mm (può essere attivato dal software)
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 3,24 mm
Fattore di riduzione rAl 1
Fattore di riduzione rCu1
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rSt37 1
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 2000 Hz (modalità punto di commutazione)
0 ... 125 Hz (modalità finestra, modalità punto di commutazione con allarme di stabilità)
IsteresiHtipico 3 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 0,5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 60 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Ritardo di disponibilitàtvmax. 150 ms
Campo magnetico continuoB200 mT
Campo magnetico alternatoB200 mT
Indicatore di statoLED giallo
MTTFd362 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Tipo interfacciaIO-Link ( tramite C/Q )
Revisione IO-Link1,1
ID dispositivo0x201111 (2101521)
Velocità di trasmissioneCOM2 (38,4 kBit/s)
Durata del ciclo min2,3 ms
Ampiezza dati di processoImmissione dati di processo (lato sistema di controllo): 2 bit
Output dati di processo (lato sistema di controllo): nessuno
Supporto della modalità SIOsì
Tipo di porta principale compatibileA
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Classe di protezioneII
Tensione nominale isolamentoUi60 V
Resistenza nominale alla tensione impulsivaUimp800 V
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone, rivestito in PTFE
Superficie anteriorePPS
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,3 mm ± 0,1 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL2 m
Peso66 g
Dimensioni
Lunghezza40 mm
Diametro12 mm
Impostazioni predefinitemodalità di funzionamento = modalità punto di commutazione con allarme di stabilità
funzione di commutazione = Normalmente aperto (NA)
distanza di commutazione = 4 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.