Seleziona il tuo paese
NSN4-12GH45-2E2-V1-S2D2 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Nessuna zona inutilizzabile
- 4 mm non allineato
- Utilizzo di superfici di azionamento metalliche standard
- Applicazioni fino alla Cat. 2, possibile PLd/SIL 2 (utilizzabile in modo ridondante fino alla Cat. 3, PLe/SIL 3)
- LED per stato di commutazione e indicazione di guasto
- Uscite di sicurezza OSSD
- Certificazione TÜV
- custodia in acciaio di alta qualità V4A/316L
Mostra di più












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NSN4-12GH45-2E2-V1-S2D2
| Funzione di commutazione | 2 x normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 4 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Elemento di comando | Target di riferimento secondo EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| Fattore di riduzione rAl | 0,55 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,5 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,9 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,6 | |
| Tipo di uscita | 4-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 18 ... 30 V |
| Corrente di misura d'esercizio | Ue | 24 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 30 Hz |
| Isteresi | H | tip. 5% |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Resistenza ai sovraccarichi | sì | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 3 V a IL (somma di tutte le uscite) max 50 mA |
| Tensione nominale isolamento | UBIS | 30 V |
| Corrente di esercizio | IL | 1 ... 30 mA Per ogni uscita |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 15 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 300 ms |
| Display stato elettrico | LED, giallo | |
| Indicazione errore | LED, rosso |
| Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 2 | |
| Livello di performance (PL) | PL d | |
| Categoria | 2 | |
| MTTFd | > 7500 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | min. 60 % | |
| Distanza di rilascio garantita di un PDDB | Sar | 6 mm |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 24 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 2 x 30 mA | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Altitudine | ≤ 2000 m sopra il livello del mare |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | |||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4404 / AISI 316L | |||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||
| Grado di protezione | IP68 / IP69 | |||||||
| Connettore | ||||||||
| ||||||||
| Peso | 18 g | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
| Dotazione | Fornitura con 2 dadi |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.