Seleziona il tuo paese
KCD2-SCD-1.SP SMART Current Driver
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Current output up to 900 Ω load
- HART-IP and valve positioner
- Lead breakage monitoring
- Housing width 12.5 mm
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
- Up to SIL 2 acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL