Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NEB20-30GS50-E2-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Maggiore distanza di commutazione
  • 20 mm quasi a filo
  • Con maggiore densità, modo di protezione  / IP69K
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NEB20-30GS50-E2-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn20 mm
Montaggio incorporatoquasi incorpor.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 16,2 mm
Fattore di riduzione rAl 0,35
Fattore di riduzione rCu0,25
Fattore di riduzione r1.4301 0,72
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
A6 mm
B37 mm
C66 mm
F90 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 120 Hz
IsteresiH2 ... 16 % tipico 8 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr≤ 0,1 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 14 mA
Ritardo di disponibilitàtvmax. 18 ms
Display stato elettricoForo multiplo-LED, giallo
MTTFd1493 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68 / IP69K
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli3
Peso145 g
Dimensioni
Lunghezza66 mm
Diametro30 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.