Seleziona il tuo paese
NBB15-F148P10-ARO Sensore induttivo
Sensore induttivo con uscita del contatto relè
Panoramica dei principali vantaggi
- 15 mm allineato
- Uscita contatto relè
- Campo di temperatura esteso
- Altamente resistente a urti e vibrazioni
Tipo preferito

















Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB15-F148P10-ARO
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | Relè | |
| Distanza di comando misura | sn | 15 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,45 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,35 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,8 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,5 | |
| Tipo di uscita | Relè |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 600 Hz |
| Isteresi | H | 2 ... 20 % ( tipico 3 % ) |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | no | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 0,5 V (≤ 0.275 V a corrente di lavoro ≤ 100 mA) |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA |
| Corrente residua | Ir | ≤ 10 µA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 10 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 300 ms |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| MTTFd | 1004 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | alluminio anodizzato | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 / IP69K | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Coppia di serraggio viti custodia | ≤ 1,8 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.