Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB15-F148P10-ARS Sensore induttivo

Sensore induttivo con uscita del contatto relè

Panoramica dei principali vantaggi

  • 15 mm allineato
  • Uscita contatto relè
  • Campo di temperatura esteso
  • Altamente resistente a urti e vibrazioni
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB15-F148P10-ARS

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaRelè
Distanza di comando misurasn15 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 12,15 mm
Fattore di riduzione rAl 0,45
Fattore di riduzione rCu0,35
Fattore di riduzione r1.4301 0,8
Fattore di riduzione rMs 0,5
Tipo di uscitaRelè
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 600 Hz
IsteresiH2 ... 20 % ( tipico 3 % )
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitono
Caduta di tensioneUd≤ 0,5 V (≤ 0.275 V a corrente di lavoro ≤ 100 mA)
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr≤ 10 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 300 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1004 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaalluminio anodizzato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67 / IP69K
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo6,5 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei4
Sezione filo0,5 mm2
LunghezzaL2 m
Coppia di serraggio viti custodia≤ 1,8 Nm
Dimensioni
Altezza20 mm
Larghezza35 mm
Lunghezza50 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.