Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MB80-12GM50-E0-PUR Sensore di campo magnetico

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di MB80-12GM50-E0-PUR

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn80 mm
Montaggio incorporatoincorporabile, in metallo amagn.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa20 ... 64,8 mm
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 5000 Hz
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 20 mA
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo3 mm - 0,2 mm
Raggio di curvatura> 12 diametro del cavo x
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Lunghezza50 mm
Diametro12 mm
Note generali