Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN8-18GS50-Z4L Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 mm non allineato
  • Sensore DC a 2 cavi con corrente minima in stato di blocco
  • Indicatore dello stato elettrico, LED giallo
  • Alloggiamento in acciaio inox
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN8-18GS50-Z4L

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscita2 cavi con corrente minima in stato di blocco
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,48 mm
Distanza comando realesr7,2 ... 8,8 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,35
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Tipo di uscita2-fili
Tensione di esercizioUB4 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 500 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 4 V
Corrente di esercizioIL2 ... 30 mA
Corrente di esercizio minimaIm2 mA
Corrente residuaIr≤ 200 µA
Display stato elettricoLED visibile a 360°, giallo
MTTFd1581 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 30 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei2
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL2 m
Peso104 g
Dimensioni
Lunghezza56 mm
Diametro18 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.