Seleziona il tuo paese
SB3,5-E2-BU-Y324726 Sensore induttivo a fessura
Panoramica dei principali vantaggi
- 3,5 mm larghezza scanalatura
- Linea base









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di SB3,5-E2-BU-Y324726
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Larghezza fessura | 3,5 mm | |
| Profondità di immersione (laterale) | 5 ... 7 tipico 6 mm | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 3000 Hz |
| Isteresi | H | 0,1 ... 0,4 mm |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 3 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 100 mA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 7 mA |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| MTTFd | 2590 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cURus Recognized Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 100 mA Per ulteriori informazioni sulle norme UL, vedere la sezione "Informazioni aggiuntive" | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | cavetti LiY , L1 = 300 mm , L2 = 10 mm | ||||||||||
| Sezione filo | 0,14 mm2 | ||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | ||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.