Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NRB20-U1-E2-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Testina del sensore convertibile e girevole
  • 20 mm allineato
  • Fattore di riduzione= 1
  • 4 LED indicatori, per visibilità a 360°
  • Resistente ai campi magnetici

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NRB20-U1-E2-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn20 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 16,2 mm
Distanza comando realesr18 ... 22 mm tipico 20 mm
Fattore di riduzione rAl 1
Fattore di riduzione rCu1
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rSt37 1
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 440 Hz
IsteresiH3 ... 15 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 25 mA
Ritardo di disponibilitàtv15 ms
Campo magnetico continuoB200 mT
Campo magnetico alternatoB200 mT
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1123 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Classe di protezioneII
Tensione nominale isolamentoUi60 V
Resistenza nominale alla tensione impulsivaUimp800 V
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPA/metallo con verniciatura a polveri epossidiche
Superficie anteriorePA 6 Grivory GVN-35H
Parte inferiore della scatolaPlastica
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli4
Peso225 g
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza40 mm
Lunghezza118 mm
IndicazioneCoppia di serraggio: 1,8 Nm (custodia)
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.