Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VAZ-MH-CONDUIT-40MM Signal Tower Accessory

Mounting aid element for signal tower, adapter for mounting on pipes

Panoramica dei principali vantaggi

  • Modular design
  • 40-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dati tecnici di VAZ-MH-CONDUIT-40MM

UL File NumberE223176
Colorgrey
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Degree of protectionIP66
Cable entryThrough hole
MaterialPC
Cable
Sheath diametermax. 9 mm
Mass47 g
Dimensions
Height80 mm
Diameter40 mm
MountingPipe mounting
Note generali