Seleziona il tuo paese
VMA-2+P-N-BU0,6M-PVC-V1-WV4A-Y Valve Connector With Cable
Valve connector Form A 2-pin+PE to M12 plug stainless steel 1.4404, A-coded 2-pin, PVC cable blue, NAMUR
Panoramica dei principali vantaggi
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Suitable for NAMUR technology
- Gold plated contacts
- Union screw made from stainless steel
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Suitable for routing intrinsically safe circuits in accordance with DIN EN 60079-14:2014
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR