Seleziona il tuo paese
DIS.P.040.3P.GR Switch Disconnector
Switch disconnector, glass fiber reinforced polyester (GRP) enclosure, 3-pole, 40 A, with type of protection Ex e
Panoramica dei principali vantaggi
- Switch disconnector, 2 position with left OFF - 3x NO
- Labeling '0 - I'
- Carbon loaded, antistatic glass-fiber reinforced polyester
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Bottom face cable glands polyamide, 2x M32
- Ex db eb and Ex tb certified
- Padlockable switch
- Degree of protection: IP 65
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE