Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMB2-F76M-E2-C-FE-150MM-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • A 3 fili DC
  • Ampiezza di esplorazione 2 mm
  • Superficie attiva acciaio inox
  • Oggetti ferromagnetici
  • Connettore maschio da 150 mm con rivestimento in POC
  • Immune al campo di saldatura
  • Rivestimento in scorie di saldatura

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NMB2-F76M-E2-C-FE-150MM-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn2 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Nota: Il sensore può essere incassato di 0,5 mm nell'acciaio senza alcun effetto sul campo di rilevamento.
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,62 mm
Elemento di comandoOggetti ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 0
Fattore di riduzione rCu0
Fattore di riduzione r1.4301 0.6 - 0.8
Fattore di riduzione rMs 0
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef80 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL≤ 200 mA
Consumo corrente≤ 22 mA
Corrente residuaIr≤ 10 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
MTTFd828 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore di statoDoppio LED
verde: potenza
giallo: Uscita
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Resistenza all'urto30 g 11 ms 3 piani
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Materiale della scatolaXylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreXylan rivestito - Acciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Coppia di serraggio≤ 0,6 Nm
Numero di poli3
Cavo
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
MaterialePOC
Colorearancio
Numero di nuclei4
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL150 mm
Dimensioni
Altezza5,5 mm
Larghezza7,9 mm
Lunghezza30 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.