Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MH-18GMA Mounting Aid

Mounting flange for 18 mm diameter, right-angle ultrasonic sensors

Panoramica dei principali vantaggi

  • Low profile
  • Integral O-ring seal
  • Press-fit sensor installation
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di MH-18GMA

MaterialSarlink® 5775B 75, fully cross-linked TPV, UV stabilized
Tightening torque2 Nm
MountingHardware includes 3 each of the following:
M5 x 20 mm socket-cap stainless steel screws
Stainless steel washers , Stainless steel nuts
Supplementary informationFor use with the following sensors:
UBE1000-18GM40A-SE2-V1
UB300-18GM40A-E4-V1
UB300-18GM40A-E5-V1
UB300-18GM40A-U-V1
UB800-18GM40A-E4-V1
UB800-18GM40A-E5-V1
UB800-18GM40A-I-V1
UB800-18GM40A-U-V1
Note generali