Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMB8-30GM80-US-FE-5M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Superficie attiva acciaio inox
  • Ampiezza di esplorazione 8 mm
  • A 2 fili AC/DC
  • Oggetti ferromagnetici
  • Cavo di collegamento di 5 metri

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NMB8-30GM80-US-FE-5M

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaDue fili
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaAC/DC
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,48 mm
Elemento di comandoOggetti ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 0
Fattore di riduzione rCu0
Fattore di riduzione r1.4301 0.4 - 0.7
Fattore di riduzione rSt37 1
Fattore di riduzione rMs 0
Tipo di uscita2-fili
Frequenza di commutazionef10 Hz
IsteresiH3 ... 15 tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàtolleranza
Protezione da cortocircuitosì
Caduta di tensioneUd≤ 7 V
Corrente di misura d'esercizioIe8 ... 200 mA AC/DC
Corrente residuaIr≤ 1,3 mA
Indicazione erroreLED, verde/giallo (lampeggio con alternazione) – Indicatore cortocircuiti/sovraccarichi
Visualizzatore di statoDual LED
Verde: corrente
Giallo: uscita
Corrente di misura d'esercizioUe20 ... 250 V AC/DC
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo6,2 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 diametro del cavo x
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,5 mm2
LunghezzaL5 m
Dimensioni
Lunghezza80 mm
Diametro30 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.