Seleziona il tuo paese
PS1000-D2-24.40.RM Redundancy Module
Panoramica dei principali vantaggi
- 12 V DC to 28 V DC input
- 2 inputs with 1 output
- Output 24 V DC, 40 A
- Housing width 36 mm
- Built-in decoupling mosfets for 1+1 and N+1 redundancy
- Only 72 mV voltage drop at 20 A output current
- Only 1.7 W loss at 2 x 10 A and 5.9 W at 2 x 20 A input current
- Reverse input polarity protection
- Suitable for Zone 2/Div. 2 mounting
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL