Seleziona il tuo paese
PS1000-D2-24.10 DC/DC Converter
Panoramica dei principali vantaggi
- 24 V DC input
- Isolated output 24 V DC, 10 A, 240 W
- Housing width 42 mm
- Efficiency up to 94.2 %
- Minimal inrush current surge
- Reverse input polarity protection
- 20 % output power reserves
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL