Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB8-18GM50-E0-5M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 mm allineato
  • Maggiore distanza di commutazione
  • Ampio intervallo di variazione della temperatura
    -40 ... +85 °C
  • Gamma tensione di esercizio estesa
  • Utilizzo flessibile con diverse possibilità di montaggio
  • Frequenza di commutazione estremamente elevata

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB8-18GM50-E0-5M

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn8 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 6,48 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
24 mm x 24 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,38
Fattore di riduzione rCu0,35
Fattore di riduzione r1.4301 0,74
Fattore di riduzione rMs 0,47
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB6 ... 36 V
Frequenza di commutazionef0 ... 1350 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 1 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIrmax. 150 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 10 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1610 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Conformità PWISVDMA 24364-C1/T100°C-W
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Classe di protezioneII
Tensione nominale isolamentoUi36 V
Resistenza nominale alla tensione impulsivaUimp500 V
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 36 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Approvazione per impiego marinoDNVGL TAA00003AK
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone , bronzo bianco rivestito
Superficie anteriorePBT , verde
Grado di protezioneIP65 / IP66 / IP67 / IP68
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,3 mm ± 0,15 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL5 m
Peso193 g
Dimensioni
Lunghezza56 mm
Diametro18 mm
Fissaggiocon dadi, M18
Coppia di serraggio≤ 30 Nm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.