Seleziona il tuo paese
ICRL-U-4RJ45/SFP-G-DIN Unmanaged Ethernet SwitchRocketLinx®
Unmanaged Ethernet switch, 4 RJ45 gigabit ports and 1 gigabit SFP slot with fault alarm
Panoramica dei principali vantaggi
- Four - Gigabit RJ45 ports and one Gigabit SFP slot
- Rugged housing for use in harsh environments
- 9K bytes jumbo frame for large file transfers
- Power event alarm
- Wide power input 10-60V DC
- Suitable for PROFINET IO and EtherNet/IP
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR