Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

OMH-ML100-09 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

Panoramica dei principali vantaggi

  • Bracket for round steel or sheet
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di OMH-ML100-09

MaterialAluminum
Stainless steel
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height32.5 mm
Width32 mm
Length57.5 mm
MountingMounting accessories included
NoteInfinitely adjustable on all axes
SeriesML100 ; R100
Note generali