Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

BB10-P-8493/25/35/103/115a Fotocellula a sbarramento

Sensore fotocellula miniaturizzato con alloggiamento a spina per il montaggio in foro da 13 mm

Panoramica dei principali vantaggi

  • Fotocellula in miniatura a fascio singolo, ideale per l'installazione in telai e bordi
  • Circuito integrato
  • Alloggiamento plug-in per foro da 13 mm
  • Versione con commutazione presenza luce
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di BB10-P-8493/25/35/103/115a

TrasmettitoriBB10-T-F1-8493/115a
RicevitoriBB10-R-F1-8493/25/35/103/115a
Distanza della portata0 ... 2 m
Portata limite2,5 m
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata , 880 nm
Diametro spotcirca. 250 mm alla distanza di 2 m
Angolo di aperturaEmettitore: +/- 3 ° Ricevitore: +/- 10 ° alla massima distanza di rilevamento ; tipico:
Superficie dell'otticafrontale
Limite luce estraneaLuce alogena 100000 Lux ; in conformità a EN 60947-5-2
MTTFd795 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore funzioniLED rosso: si illumina in caso di ricezione del raggio emesso ; Lampeggia all'abbassamento oltre la riserva funzionale; spenti se il raggio è interrotto
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Corrente in assenza di caricoI0Emettitore: ≤ 20 mA
Ricevitore: ≤ 10 mA
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Uscita del segnale1 uscita pnp, a prova di cortocircuito, polarità protetta, collettore aperto
Tensione di uscitamax. 30 V DC
Corrente di uscitamax. 100 mA
Caduta di tensioneUd≤ 1,5 V DC
Frequenza di commutazionef100 Hz
Tempo di reazione5 ms
Standard di prodottoEN 60947-5-2
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , installazione fissa
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , mobile
Temperatura di stoccaggio-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'aria90 % , senza condensa
Grado di protezioneIP67
CollegamentoCavo fisso di 160 mm in connettore maschio M8
Ricevitore: Linea di connessione, grigio ; Emettitore: Linea di connessione, nero
Materiale
CustodiaPC , nero
Superficie dell'otticaDisco di plastica
Pesocirca. 15 g per apparecchio
Dimensioni
Lunghezza22 mm
Diametro12,5 mm
Note generali