Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

DC EX-BP S02 Charging Station

Battery pack charging station for Ex-BP S02 and BP S02

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di DC EX-BP S02

Colorblack
ConnectionSpecial Pogo magnetic connector , USB socket (type A) 2.0
Dimensions121 mm x 82 mm x 19 mm
NoteDelivery without charging cable PC S02 and without charger TC S02
Charging possible via the PC S02 charging cable or in the DS S02 desktop charging station
SeriesSmart-Ex® 02
Note generali