Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

EXT-C2LCOIL Holding Strap

Clip2Loop coil tether

Panoramica dei principali vantaggi

  • Screw gate locking mechanisms provide positive retention
  • Load rated carabiners for safety and durability
  • Carabiners, triggers and clips cannot be removed from lanyards for an extra measure of safety
  • Load capacity 0.9 kg
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di EXT-C2LCOIL

Coloryellow
Mass176 g
DimensionsLength (relaxed): 178 mm
Length (extended): 864 mm
SeriesSmart-Ex® 02 , Ex-Handy 10 , Smart-Ex® 203 , Smart-Ex® 03 , Ident-Ex®
Note generali