Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

REF-ORR50G-2 Reflector

Panoramica dei principali vantaggi

  • Active reflector field 44 mm x 44 mm
  • Mounting holes for simple installation
  • With surface mounted polarization filter
  • Specially designed to detect films and transparent plastics with polarization-modifying properties in conjunction with sensors from the R100, R101, and R103 series for detecting clear glass
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di REF-ORR50G-2

Construction typerectangular
Ambient temperature0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height8 mm
Width51 mm
Length61 mm
Mountingmounting holes
Note generali