Seleziona il tuo paese
CG.P*DS1.*.PA.*.* Cable Gland
Cable gland, plastic
Panoramica dei principali vantaggi
- For cables without armor
- High impact-resistant polyamide material
- Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Very large clamping range due to double sealing insert
- Versions with blue marking for use with Ex i circuits available
- Full impact resistance of 7 J according to IEC/EN 60079-0 for the full range without limitations
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE