Seleziona il tuo paese
KCD2-SR-1 Switch Amplifier
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Dry contact or NAMUR inputs
- Relay contact output
- Line fault detection (LFD)
- Housing width 12.5 mm
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL