Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

DS RSM 01 Docking Station

Docking station for RSM

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di DS RSM 01

DescriptionDocking station DS RSM 01 with built-in magnet ensures improved hold of the RSM in the docking station
Colorblack
CableUSB cable for charging and data connection
Massapprox. 300 g
Dimensions
W x H x D98.5 mm x 110 mm x 90 mm
SeriesRSM-Ex
Note generali