Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Safety at Work

Portafoglio prodotti AS-Interface Safety at Work

AS-Interface Safety at Work è un'estensione dell'interfaccia AS-Interface dedicata alla sicurezza e si integra facilmente in una rete AS-Interface esistente. Tutti i componenti standard e di sicurezza vengono attivati in parallelo tramite lo stesso cavo, consentendo di integrare funzioni di safety at work quali arresto di emergenza o monitoraggi delle porte nel sistema esistente.

Per valutare i segnali rilevanti per la sicurezza, è necessario un solo monitor di sicurezza aggiuntivo che utilizza sequenze di codici dinamiche per comunicare in modo affidabile con i componenti Safety at Work. L'installazione di un AS-Interface garantisce la conformità alla categoria di sicurezza 4 secondo EN 954-1 e SIL3 secondo IEC / DIN EN 61508.

Portafoglio prodotti

Interruttori di sicurezza AS-Interface

Interruttori di sicurezza e interruttori di abilitazione

Durante l'utilizzo delle macchine è necessario rispettare una serie di norme, standard e leggi relativi alle misure di sicurezza. L'installazione di dispositivi di protezione in ambienti pericolosi è quindi obbligatoria. Il nostro concetto di sicurezza per il monitoraggio delle porte è stato sviluppato per identificare e valutare lo stato di questi dispositivi di protezione tramite l'interfaccia AS-Interface. È disponibile una gamma completa di interruttori di sicurezza erelativi accessori per un'ampia varietà di applicazioni.

Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheConfiguring a Safe Input on AS-Interface Safety at WorkTipo di file
PDF
Dimensione file
258 KB
Lingua
inglese
Download

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!