Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Portatili RFID

Terminali RFID industriali portatili RFID di Pepperl+Fuchs

I dispositivi portatili RFID di Pepperl+Fuchs consentono di identificare i tag RFID indipendentemente dai lettori fissi, offrendo così un'ampia gamma di potenziali applicazioni. I nostri dispositivi portatili RFID possono essere utilizzati per il controllo manuale della qualità o per la verifica degli interventi di manutenzione. Grazie a un meccanismo sofisticato, le teste di lettura/scrittura RFID per diverse frequenze (LF, HF, UHF) possono essere collegate in modo semplice e rapido al modulo base del dispositivo portatile senza l'utilizzo di attrezzi.

Le testine di lettura/scrittura sono spina-and-play, il che consente di sostituirle durante il funzionamento senza richiedere lunghe operazioni di configurazione. Ciò garantisce agli utenti di potersi concentrare completamente sull'attività di identificazione da svolgere. A tal fine, il dispositivo di base è dotato di un display touchscreen capacitivo a colori da 4,8 pollici, che può essere letto chiaramente in ogni momento anche in condizioni di illuminazione ambientale non ottimali. La protezione IP54 sottolinea l'idoneità del dispositivo all'uso all'aperto e in altri ambienti difficili.

I portatili RFID sono basati su un processore quad-core Arm Cortex A53 ad alte prestazioni con una frequenza di clock di 1,8 GHz per core e dispongono di un processore Cortex M4 integrato a 400 MHz, che fornisce il controllo dedicato delle teste di lettura/scrittura RFID. Oltre ai potenti processori, i dispositivi portatili dispongono di 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, che garantiscono un accesso rapido e tempi di elaborazione veloci anche quando si lavora con applicazioni software più complesse.

Lingua
  • inglese
  • coreano
  • cinese
  • tedesco
Lingua
Brochure e panoramiche
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Brochure e panoramicheProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsTipo di file
PDF
Dimensione file
47 MB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!