Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Nodi sensore wireless

Nodi sensore wireless

Ogni volta che la tecnologia dei sensori viene utilizzata al di fuori di ambienti di produzione industriale chiaramente definiti o che è necessario interrogare successivamente dati di misurazione aggiuntivi in sistemi esistenti, sorgono varie sfide e ostacoli. Con la sua serie di sensori IoT industriali wireless "WILSEN", Pepperl+Fuchs utilizza la tecnologia LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) standardizzata a livello globale per fornire una soluzione in questo ambito. Le unità centrali WILSEN IP66/67 sono dotate di una potente batteria al litio e trasmettono in modalità wireless i dati di misurazione in modo sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico tramite LoRaWAN a piattaforme IoT basate su cloud per un'ulteriore valutazione.

Inoltre, le unità centrali forniscono anche informazioni GPS, valori di temperatura e lo stato di carica della batteria tramite LoRaWAN. Combinando l'unità centrale con diversi tipi di sensori principali, è possibile coprire un'ampia gamma di applicazioni, comprese le località più remote e le condizioni più avverse.

L'integrazione dei sensori IoT wireless nelle applicazioni M+O (Monitoraggio e Ottimizzazione) è perfetta, poiché non solo è possibile ricevere i dati dei sensori, ma anche impostare comodamente i parametri dei sensori WILSEN da remoto tramite il "canale downlink". Pepperl+Fuchs offre un servizio web gratuito a tale scopo. In alternativa, i sensori possono essere parametrizzati direttamente in loco tramite un'app per iOS o Android.

Pepperl+Fuchs offre un utile strumento per ottimizzare le prestazioni delle batterie: un calcolatore gratuito online della durata della batteria. per il calcolo della durata della batteria. Questo strumento consente agli utenti di calcolare la durata prevista della batteria dei propri sensori WILSEN sulla base di una serie di parametri.

Valvola WILSEN.

WILSEN.valve: Rilevamento intelligente della posizione sulle valvole

Sviluppata appositamente per applicazioni nella tecnologia di processo e nella gestione delle risorse idriche, la soluzione di sensori WILSEN.valve LoRaWAN viene impiegata per rilevare la posizione delle valvole. Essa combina l'affidabilità del segnale con un funzionamento semplice e un'elevata flessibilità: diversi tipi e varianti di sensori NAMUR e a 2 fili a bassa potenza CC, ottimizzati dal punto di vista energetico e con un corrispondente risparmio della batteria , come i sensori induttivi singoli o doppi, possono essere collegati all'unità centrale tramite connessioni M12 standardizzate. Oltre allo stato della valvola, WILSEN.valve trasmette anche dati diagnostici e stati di guasto come cortocircuiti o rotture dei cavi. Pepperl+Fuchs offre anche una soluzione di montaggio pronta all'uso (conforme alla norma EN-ISO5211) per adattare il sistema alla maggior parte delle valvole e dei raccordi presenti sul mercato. Ciò include staffe di montaggio, piastre adattatori e set di montaggio completi.

Applicazioni tipiche

Feedback sulla posizione delle valvole e monitoraggio della posizione finale delle valvole manuali e delle valvole a leva manuale negli impianti di processo o nei sistemi di gestione dell'acqua.

WILSEN.nodo

WILSEN.node: Rilevamento intelligente della presenza di oggetti

Il WILSEN.node è il sensore universale più versatile tra i sensori M+O basati su LoRa di Pepperl+Fuchs e consente di rilevare la presenza di un'ampia varietà di oggetti. A tale scopo, è possibile collegare una vasta gamma di sensori principali di diverso tipo alle due connessioni M12 presenti sulla parte anteriore. Tra questi vi sono sensori induttivi e capacitivi ottimizzati dal punto di vista energetico, nonché altri sensori NAMUR o sensori CC a bassa potenza a 2 fili di vario tipo (ad esempio interruttori a galleggiante o interruttori di livello a vibrazione). Ciò rende il WILSEN.node una soluzione eccellente per molti tipi di scenari di retrofit. Come il WILSEN.valve, anche il WILSEN.node trasmette dati diagnostici o stati di guasto, come rottura dei cavi o cortocircuito, oltre alle informazioni di misurazione effettive.

Applicazioni tipiche

Monitoraggio dello stato di chiusura di tombini, cabine elettriche, porte di fienili o cancelli di recinti

Lingua
  • inglese
  • tedesco
Lingua
Report sulle applicazioni
Tipo di file
Dimensione file
Lingua
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material ProvisionTipo di file
PDF
Dimensione file
470 KB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - Smart Position Feedback from Hand Lever ValvesTipo di file
PDF
Dimensione file
322 KB
Lingua
inglese
  • inglese
  • tedesco
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs)Tipo di file
PDF
Dimensione file
566 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download
Report sulle applicazioniApplication Report - Continuous Wireless Monitoring of Operating StatesTipo di file
PDF
Dimensione file
443 KB
Lingua
inglese
  • tedesco
  • inglese
Download

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!