Sensori ad ultrasuoni wireless

WILSEN.sonic.level: monitoraggio intelligente dei livelli di riempimento
Grazie a un trasduttore a ultrasuoni integrato, WILSEN.sonic.level consente di rilevare i livelli di riempimento su un intervallo di 2,5 m, 4 m o 7 m. Questa soluzione di sensori wireless LoRaWAN sfrutta tutti i vantaggi del principio a ultrasuoni: le proprietà dei materiali, le strutture superficiali e i colori, così come la neve, la nebbia o la polvere, non influenzano la qualità dei risultati di misurazione. Inoltre, la propagazione conica del campo sonoro consente di monitorare un'area di misurazione più ampia rispetto al principio di rilevamento puntuale. Il WILSEN.sonic.level può essere adattato alle condizioni operative con elevata precisione grazie alla parametrizzazione del fascio sonoro, una risoluzione di 1 mm, intervalli di misurazione regolabili e un algoritmo di valutazione selezionabile. Oltre al valore della distanza in millimetri, il WILSEN.sonic.level trasmette anche il livello di riempimento di un contenitore direttamente sotto forma di valore percentuale.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio dei livelli di riempimento in contenitori di raccolta, contenitori per il riciclaggio, serbatoi o silos

WILSEN.sonic.distance: monitoraggio intelligente delle distanze
Il WILSEN.sonic.distance è ottimizzato per la misurazione della distanza e copre intervalli d'e di 2,5 m, 4 m o 7 m. Come il suo dispositivo gemello WILSEN.sonic.level, questa soluzione di sensori wireless LoRaWAN sfrutta tutti i vantaggi del principio ultrasonico: le proprietà dei materiali, le strutture superficiali e i colori, così come la neve, la nebbia o la polvere, non influenzano la qualità dei risultati di misurazione. Inoltre, la propagazione conica del campo sonoro consente di monitorare un'area di misurazione più ampia rispetto al principio di rilevamento puntiforme. Il WILSEN.sonic.distance può essere adattato alle condizioni di applicazione con elevata precisione grazie alla parametrizzazione del fascio sonoro, una risoluzione di 1 mm, intervalli di misurazione regolabili e un algoritmo di valutazione selezionabile. Oltre a ciò, questa soluzione di sensori LoRaWAN fornisce anche valori di ampiezza dell'eco, supportando l'allineamento dei dispositivi alla superficie dell'acqua. Inoltre, queste informazioni forniscono un prezioso feedback generale sulla qualità del segnale eco ricevuto e quindi sulla sua affidabilità.
Applicazioni tipiche
Monitoraggio dei livelli dell'acqua per la protezione dalle inondazioni, monitoraggio dell'altezza dei pallet nei magazzini di stoccaggio, attività generali di misurazione della distanza.
- tedesco
- inglese
Report sulle applicazioni | Tipo di file | Dimensione file | Lingua | Download |
|---|---|---|---|---|
| Report sulle applicazioniApplication Report - Demand-Driven Emptying of Glass-Recycling Containers | Tipo di file PDF | Dimensione file 580 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Reliable Remote Monitoring of Drain Grates | Tipo di file PDF | Dimensione file 491 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Autonomous Sensor Unit for Automated Material Provision | Tipo di file PDF | Dimensione file 470 KB | Lingua inglese
| Download |
| Report sulle applicazioniApplication Report - Wireless Level Monitoring of Intermediate Bulk Containers (IBCs) | Tipo di file PDF | Dimensione file 566 KB | Lingua inglese
| Download |
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!