Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Monitoraggio e controllo efficienti di soffianti e ventilatori

tre grandi ventilatori all'esterno di un edificio industriale

Il kit di avviamento Digital Twin ottimizza l'efficienza energetica e previene i danni meccanici

L'applicazione

I ventilatori e i soffianti sono componenti fondamentali negli impianti industriali, negli stabilimenti di produzione e negli impianti degli edifici. Essi garantiscono il movimento dell’aria e dei gas, l’aumento della pressione, il raffreddamento o la ventilazione e sono pertanto indispensabili per il funzionamento continuo di molti processi. Tuttavia, durante il funzionamento continuo, i ventilatori e i soffianti sono esposti a elevati carichi meccanici. Squilibri, velocità di rotazione errate o condotti dell’aria sporchi possono causare un aumento delle vibrazioni, usura o danni ai cuscinetti e ai motori. I flussi d'aria irregolari compromettono inoltre l'efficienza degli impianti e aumentano il consumo energetico.

L'obiettivo

Per garantire un funzionamento affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico, è fondamentale monitorare e controllare costantemente i parametri operativi rilevanti. L'obiettivo è quello di individuare tempestivamente eventuali squilibri o un aumento delle vibrazioni, al fine di prevenire danni meccanici e di adeguare in modo flessibile la velocità di rotazione e le prestazioni dell'impianto alle effettive esigenze. Allo stesso tempo, il flusso d’aria e la pressione devono essere controllati in modo ottimale per ridurre il consumo energetico. Inoltre, la pianificazione della Predictive Maintenance è importante per programmare gli interventi e aumentare la disponibilità dell’impianto e la durata dei componenti.

L'immagine mostra un esemplare del kit di avviamento del Digital Twin con tutti i suoi componenti hardware e uno schermo su cui è visualizzata la dashboard di Bosch Digital Twin Industries

La soluzione

Il Digital Twin Starter Kit di Bosch Business Innovations e Pepperl+Fuchs offre una soluzione di sistema universale per il monitoraggio delle condizioni e il miglioramento dell'efficienza di soffianti e ventilatori. Sensori di precisione, come i sensori di vibrazione a 12 kHz della serie VIM3, misurano la velocità di rotazione, le vibrazioni, la pressione e la temperatura direttamente sui dispositivi. I dati vengono raccolti tramite un master IO-Link e trasmessi alla soluzione Digital Twin tramite il thin client in box industriale BTC22.

La piattaforma cloud analizza le informazioni in tempo reale. Gli algoritmi di intelligenza artificiale e di machine learning rilevano squilibri, variazioni nel flusso d’aria e condizioni operative inefficienti. Sono inoltre in grado di suggerire automaticamente misure di ottimizzazione. A discrezione, il sistema può essere integrato nei sistemi ERP o di gestione degli edifici esistenti, in modo che i processi di manutenzione e di ottimizzazione energetica si svolgano senza soluzione di continuità.

Punti salienti

  • Elevata produttività ed efficienza: una soluzione plug-and-play pronta all’uso consente analisi e ottimizzazione supportate dall’intelligenza artificiale in tempo reale
  • Notevole risparmio in termini di risorse e costi grazie a una strategia di Predictive Maintenance
  • Monitoraggio accurato delle condizioni per prolungare la durata delle risorse
  • Massima trasparenza grazie a un'ampia gamma di simulazioni di scenari e all'individuazione tempestiva delle anomalie
  • La facile scalabilità e l'accesso tramite piattaforma cloud garantiscono la massima flessibilità
  • Integrazione diretta nei sistemi ERP per una gestione rapida dei pezzi di ricambio orientata alla domanda
L'immagine mostra le icone dei componenti hardware e software del kit di avviamento del Digital Twin

I vantaggi

L'implementazione del kit di avviamento del Digital Twin consente una messa in servizio rapida e semplice: l'installazione dei sensori, il collegamento al master IO-Link e la connessione di rete vengono completati in pochi passaggi, mentre la configurazione è automatizzata.

Dopo una breve fase di apprendimento, la dashboard fornisce costantemente informazioni chiare su vibrazioni, flusso d’aria, pressione, consumo energetico e stato dell’impianto. Gli avvisi preventivi relativi a eventuali squilibri consentono di pianificare interventi di manutenzione mirati, evitare fermi macchina imprevisti e prolungare la durata delle unità. Allo stesso tempo, la velocità di rotazione, la pressione barometrica e la potenza vengono controllate in modo ottimale, riducendo il consumo energetico e aumentando l’efficienza operativa.

In breve

  • Registrazione continua della velocità di rotazione, delle vibrazioni, della pressione e della temperatura
  • Individuazione tempestiva di squilibri e usura meccanica
  • Analisi dei dati supportata dall'intelligenza artificiale per l'ottimizzazione del flusso d'aria e della pressione
  • Configurazione automatizzata e messa in servizio rapida
  • Integrazione diretta nei sistemi di produzione o di gestione degli edifici esistenti
  • Riduzione del consumo energetico e aumento della disponibilità dell'impianto

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!