Monitoraggio intelligente delle condizioni delle pompe centrifughe

Il kit di avviamento Digital Twin consente una manutenzione predittiva e un funzionamento ottimizzato dal punto di vista energetico
L'applicazione
Le pompe centrifughe sono tra le unità più comunemente utilizzate nell'ingegneria meccanica e impiantistica. Trasportano i liquidi tramite una girante rotante che sfrutta la forza centrifuga per convogliare continuamente i fluidi e generare pressione. Grazie alla loro struttura robusta, all'elevata efficienza e all'idoneità a portate elevate, trovano impiego in numerosi settori industriali, dall'approvvigionamento idrico e dall'industria chimica alla produzione di alimenti e bevande.
Tuttavia, durante il funzionamento continuo, le pompe centrifughe sono soggette a una serie di sollecitazioni. Condizioni operative variabili, fluidi mutevoli o parametri di processo sfavorevoli possono causare cavitazione, erosione o un aumento dell'usura dei materiali. I fermi macchina non programmati comportano costi elevati e compromettono la disponibilità dell'impianto.
L'obiettivo
Per garantire un funzionamento affidabile ed economico, è necessario monitorare costantemente i parametri operativi rilevanti e valutarli in modo intelligente. L'obiettivo è quello di registrare in modo permanente la portata, la pressione, la temperatura e il comportamento delle vibrazioni, nonché di individuare tempestivamente eventuali fenomeni di cavitazione e danni meccanici. Gli interventi di manutenzione dovrebbero essere pianificati anziché reattivi, mentre il consumo energetico dovrebbe essere reso trasparente e ottimizzato. In questo modo, è possibile aumentare in modo sostenibile l'efficienza complessiva dell'impianto. Ciò che occorre è una soluzione scalabile e facilmente integrabile che non solo raccolga i dati dei sensori, ma li converta anche in informazioni utilizzabili.

La soluzione
Con il kit di avviamento del Digital Twin, sviluppato congiuntamente, Bosch Business Innovations e Pepperl+Fuchs offrono una soluzione di sistema universalmente applicabile che aumenta in modo significativo la disponibilità delle macchine e l'efficienza dei processi. Componenti specifici, come i sensori di vibrazione a 12 kHz della serie VIM3, misurano con precisione i dati di stato direttamente sulla pompa centrifuga. I dati vengono raccolti tramite un master IO-Link ICE2/3 e trasmessi al thin client in box industriale BTC22 tramite MQTT.
La soluzione Digital Twin di Bosch, basata su infrastrutture cloud consolidate quali Amazon Web Services o Microsoft Azure, analizza i dati in tempo reale. Gli algoritmi di intelligenza artificiale e di machine learning riconoscono gli schemi, individuano le anomalie e definiscono automaticamente le misure appropriate. Facoltativamente, il sistema può essere collegato direttamente a un sistema ERP, in modo che i processi di manutenzione siano perfettamente integrati nelle strutture aziendali esistenti.
Punti salienti
- Elevata produttività ed efficienza: una soluzione plug-and-play pronta all’uso consente analisi e ottimizzazione supportate dall’intelligenza artificiale in tempo reale
- Notevole risparmio in termini di risorse e costi grazie a una strategia di Predictive Maintenance
- Monitoraggio accurato delle condizioni per prolungare la durata delle risorse
- Massima trasparenza grazie a un'ampia gamma di simulazioni di scenari e all'individuazione tempestiva delle anomalie
- La facile scalabilità e l'accesso tramite piattaforma cloud garantiscono la massima flessibilità
- Integrazione diretta nei sistemi ERP per una gestione rapida dei pezzi di ricambio orientata alla domanda

I vantaggi
La messa in servizio del Digital Twin kit di avviamento è rapida e semplice. Dopo aver installato la tecnologia dei sensori e collegato il master IO-Link, il BTC22 viene connesso alla rete. L'inizializzazione e la configurazione avvengono automaticamente. Dopo una breve fase di apprendimento, ha inizio la trasmissione continua dei dati di processo e dei dispositivi alla piattaforma cloud. Il dashboard integrato offre una visione chiara e trasparente dello stato operativo, del consumo energetico e delle prestazioni dell'impianto in tempo reale ed è accessibile da qualsiasi parte del mondo.
Predictive Maintenance viene applicata sin dall'inizio. La previsione tempestiva dei guasti consente una pianificazione mirata degli interventi di manutenzione, previene i fermi macchina non programmati e riduce i costi operativi ed energetici nel lungo periodo. Allo stesso tempo, si prolunga la durata di vita delle unità e si aumenta in modo significativo la disponibilità dell'impianto.
In breve
- Monitoraggio continuo in tempo reale di portata, pressione, temperatura e vibrazioni
- Individuazione tempestiva di cavitazione, erosione e usura
- Analisi dei dati supportata dall'intelligenza artificiale tramite piattaforma cloud (AWS o Azure)
- Messa in servizio rapida grazie alla configurazione automatizzata
- Funzione di Predictive Maintenance integrata direttamente
- Maggiore disponibilità degli impianti con una riduzione dei costi energetici e di manutenzione
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!