Monitoraggio affidabile dei livelli di scorta nei contenitori per materiali sfusi

Sensore a ultrasuoni UB*-F42 rinforzato con interfaccia IO-Link per condizioni difficili
L'applicazione
Il settore edile utilizza diversi tipi di materiali sfusi, quali ghiaia, sabbia, graniglia e altri materiali minerali con caratteristiche diverse. Il materiale viene spesso stoccato in aree di stoccaggio all’aperto o in cave e miscelato o selezionato in base alla granulometria presso stazioni di lavorazione all’aperto. È inevitabile che si verifichi la dispersione di polvere; gli impianti e le attrezzature sono esposti a un forte e inevitabile accumulo di sporco. Poiché le aree di stoccaggio e le cave si trovano solitamente all’aperto, le mutevoli condizioni meteorologiche rappresentano un’ulteriore sfida: precipitazioni, umidità e notevoli sbalzi di temperatura.
L'obiettivo
Per garantire ai clienti una fornitura continua e regolare dei materiali da costruzione adeguati, è necessario un monitoraggio costante e aggiornato dei livelli delle scorte. I sensori utilizzati per il monitoraggio delle scorte devono fornire dati di misurazione affidabili e costanti nonostante le difficili condizioni ambientali. Essi dovrebbero essere in grado di fornire tali dati senza necessità di manutenzione o pulizia. Inoltre, i sensori devono essere in grado di rilevare diversi tipi di materiale in diverse modalità di stoccaggio, in presenza di forte formazione di polvere e in condizioni ambientali difficili.

Caratteristiche tecniche
- Campo di rilevamento fino a 6.000 mm
- Sono disponibili versioni con apertura frontale e laterale
- Tensione di esercizio: 10 … 30 V CC
- Uscite: push-pull con IO-Link, analogiche (corrente o tensione)
- Grado di protezione: IP67
- Campo di temperatura: da –25 °C a +70 °C
- Banda morta particolarmente ridotta
- Spina con connettore M12 (in metallo)
- È possibile sincronizzare fino a dieci dispositivi
- Il diametro del fascio sonoro può essere regolato senza compromettere la portata di rilevamento
I vantaggi
L'interfaccia IO-Link dei dispositivi costituisce la base per l'integrazione dei sensori nell'IIoT. Parallelamente ai valori misurati, essa trasmette un'ampia gamma di dati diagnostici per l'analisi dello stato e Predictive Maintenance. Se più sensori a ultrasuoni vengono utilizzati a breve distanza l'uno dall'altro, i vari segnali ultrasonici potrebbero sovrapporsi (crosstalk). Per evitare ciò, la serie UB*-F42 offre tre modalità di sincronizzazione tra cui scegliere: multiplex, comune e attivata esternamente. È possibile collegare fino a dieci sensori tramite un ingresso di sincronizzazione; la sincronizzazione avviene automaticamente e senza necessità di parametrizzazione.
In breve
- Principio di misurazione a ultrasuoni resistente, adatto ad ambienti ostili caratterizzati da polvere, sporcizia e condizioni meteorologiche mutevoli
- Rilevamento affidabile di oggetti e masse amorfe, indipendentemente dalle proprietà dei materiali e delle superfici
- Serie di dispositivi UB*-F42 con elevato grado di protezione, ampio raggio di rilevamento e fascio sonoro regolabile, per l'impiego in contenitori per materiali sfusi
- IO-Link per una messa in servizio e una parametrizzazione semplici, nonché per la trasmissione parallela dei valori misurati e dei dati di analisi
- Collegamento standardizzato all'IIoT
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!