Ottimizzazione dell’efficienza del magazzino grazie al monitoraggio in tempo reale dei veicoli nelle operazioni miste

Il sensore LiDAR 2-D della serie R2000 combina un posizionamento altamente dinamico con un'elevata efficienza economica per i sistemi RTLS
L'applicazione
Negli odierni ambienti di produzione e distribuzione, i veicoli a guida autonoma (AGV) e i veicoli azionati manualmente, quali icarrelli elevatori, operano contemporaneamente nella stessa area di traffico. Mentre gli AGV sono controllati a livello centrale, i carrelli elevatori operano in modo flessibile, in base alle singole attività. Per coordinare in modo efficiente il flusso dei materiali, è necessaria la tracciabilità end-to-end di tutti gli operatori coinvolti nel traffico.

L’obiettivo
L'obiettivo è ottimizzare il flusso di traffico nelle operazioni miste, ridurre i colli di bottiglia e ridurre al minimo i tempi di attesa e i tempi di inattività. Allo stesso tempo, l'attenzione è rivolta all'aumento della sicurezza e alla creazione di una soluzione scalabile, senza richiedere la completa automazione della flotta di carrelli elevatori esistente né infrastrutture aggiuntive.

La soluzione
Il sensore LiDAR 2D R2000 di Pepperl+Fuchs viene montato su veicoli a guida manuale e rileva l’ambiente circostante con un campo visivo di 360°. Sulla base dei dati di misurazione, la posizione del veicolo all’interno del layout della struttura viene determinata tramite la tecnica del “contour matching”. Per questa applicazione viene utilizzato il modello OMD60*-HD-* come varianteottimizzata interminidicosti, poiché per l’integrazione nel sistema di gestione del traffico non è richiesta una localizzazione ad alta precisione. L’elevata velocità di rotazione del sensore consente un’acquisizione stabile e in tempo reale dei dati ambientali, in particolare durante i movimenti dinamici dei carrelli elevatori a comando manuale.
Per i veicoli autonomi vengono utilizzate varianti più sofisticate, come l’OMD60*-UHD-*, al fine di garantire un posizionamento altamente accurato. I dati di posizione raccolti da tutti i veicoli vengono trasmessi in tempo reale a un sistema di gestione del traffico di livello superiore. Ciò consente di regolare dinamicamente il flusso del traffico, ottimizzare i percorsi degli AGV e individuaretempestivamente potenziali conflitti nel traffico misto.
Caratteristiche tecniche
- Scansione a 360° a tutto campo per una mappatura completa dell’ambiente
- Portata fino a 60 m su oggetti naturali
- Risoluzione angolare fino a 0,042° per il rilevamento dei contorni ad alta precisione
- Frequenza di scansione compresa tra 10 e 50 Hz per applicazioni dinamiche
- Interfacce Ethernet (TCP/IP, UDP/IP, HTTP) per una facile integrazione
- Design industriale robusto con grado di protezione IP67

I vantaggi
Grazie al monitoraggio continuo di tutti gli attori rilevanti del traffico, il sistema crea una visione completa e dinamica del flusso di traffico. Ciò consente un utilizzo più efficiente delle risorse di trasporto esistenti, riducendo al contempo i tempi di inattività e le strozzature. In contesti di traffico misto, la visibilità sui veicoli guidati manualmente migliora significativamente la stabilità dei processi.
Un altro vantaggio fondamentale è la facilità di integrazione: poiché non sono necessarie infrastrutture aggiuntive, quali riflettori o bande magnetiche, le flotte di veicoli esistenti possono essere adeguate in modo economicamente vantaggioso. Ciò consente alle aziende di implementare una soluzione scalabile che supporti miglioramenti graduali delle prestazioni, garantendo al contempo un eccellente rapporto qualità-prezzo.
In sintesi
- Integrazione dei veicoli a guida manuale in un sistema centralizzato di gestione del traffico
- Localizzazione basata sui contorni senza infrastrutture aggiuntive
- Ottimizzazione del flusso di traffico nelle operazioni miste che coinvolgono veicoli a guida automatica (AGV) e carrelli elevatori a conduzione manuale
- Riduzione dei tempi di fermo e aumento della produttività
- Soluzione scalabile per le flotte esistenti
Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!