Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Principio di funzionamento

Avvio della comunicazione IO-Link

IO-Link ha specificato tre velocità di trasferimento, COM1, COM2, e COM3, che vanno da 4,8 e 38,4 fino a 230,4 kbit/s. Ciò significa che sono disponibili diverse velocità di trasferimento che corrispondono al volume di dati di ogni dispositivo. Al momento, la maggior parte dei dispositivi IO-Link può funzionare con una velocità di trasferimento di 38,4 kbit/s (COM2).

Per stabilire la comunicazione, il master invia, per prima cosa, un evento di attivazione al dispositivo IO-Link. Il dispositivo riconosce il segnale e attende un messaggio iniziale. Il master invia quindi un messaggio fisso di "avvio" alle tre velocità di trasferimento e il dispositivo risponde con la velocità di trasferimento che supporta. Questo stabilisce il livello più basso di comunicazione.

Nella fase successiva, il master legge ulteriori parametri di comunicazione dal dispositivo, seguiti dall'ID del produttore e dall'ID del dispositivo. Ciò significa che tutte le informazioni necessarie per impostare il formato del messaggio richiesto per le fasi successive sono disponibili nel master. Come parte della validazione, si può controllare l'ID del produttore e l'ID del dispositivo per la rispettiva porta, insieme allo stato di connessione del dispositivo previsto.

Descrizione del dispositivo IO (IODD)

I dispositivi offrono un'ampia gamma di funzioni con opzioni di impostazione e informazioni di stato associate grazie alla relativa capacità di comunicazione. La IODD, abbreviazione di descrizione dispositivo IO, è stata definita come un linguaggio di descrizione standard per semplificare il funzionamento e visualizzare dati e informazioni in un formato intuitivo. Questa descrizione contiene le seguenti informazioni:

  • Proprietà di comunicazione
  • Versioni prodotto supportate
  • Struttura dei parametri e intervalli dei valori
  • Struttura e contenuto dei dati di processo
  • Possibili eventi
  • Definizione dell'interfaccia utente e della struttura dei menu
  • Supporto multilingue per tutti i parametri

Ogni dispositivo io-link dispone di una propria IODD che può essere interpretata e visualizzata in tutti gli ambienti di sistema abilitati IO-Link. In questo modo, tutti i dispositivi IO-Link possono essere utilizzati in modo indipendentedal sistema.

I profili dei dispositivi sono il denominatore comune

Per rendere l'integrazione dei dispositivi IO-Link il più semplice possibile per gli utenti finali, il sistema di controllo deve avere un accesso standardizzato al programma dei dispositivi.
Questo problema è stato risolto con l'implementazione dei profili dei dispositivi IO-Link. Questi ultimi stabiliscono dove un determinato parametro/valore di processo deve essere posizionato all'interno di un dispositivo con capacità di IO-Link. La struttura dei dati, il contenuto dei dati e le funzionalità base sono specificate nei profili dei dispositivi. Ciò significa che le diverse immagini dei dati e la familiarizzazione con le diverse strutture dei parametri appartengono al passato.

Gli "Smart Sensor Profiles" sono i profili dei dispositivi attualmente definiti per IO-Link. A causa della loro prevalenza, l'ultima espansione dei profili dei sensori comprende le seguenti classificazioni dei sensori indipendenti dal produttore:

  • Sensori di commutazione fissi (FSS)
  • Sensori di commutazione regolabili (AdSS)
  • Sensori di misurazione digitali (DMS)

Gli Smart Sensor Profiles rendono disponibili l'identificazione, la parametrizzazione e la diagnostica dei dispositivi IO-Link indipendenti dal produttore. Anche l'integrazione del sistema di controllo, il teach-in e la sostituzione dei dispositivi sono associati a uno sforzo notevolmente inferiore, senza limiti di flessibilità.