Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Un alimentatore per bus di campo compatibile con le applicazioni dell'industria di processo

Armadio elettrico per l'alimentatore per bus di campo

L'applicazione

Nelle industrie di processo, FOUNDATION Fieldbus H1 collega una vasta base installata di dispositivi di campo al sistema di controllo. Il bus di campo consente la comunicazione digitale dei dati tra l'impianto e il sistema di controllo, fornendo al contempo alimentazione ai dispositivi di campo.

Gli alimentatori per bus di campo installati nei quadri elettrici costituiscono la spina dorsale del sistema di comunicazione. I quadri elettrici richiedono un'attenzione particolare quando si costruiscono nuovi impianti o parti di impianti esistenti, nonché quando si sostituiscono moduli vecchi o difettosi.

L'utilizzo ottimale dello spazio nell'armadio, la compatibilità, la facilità di installazione e la dissipazioone di potenza sono aspetti fondamentali sia per i nuovi impianti che per i progetti di modernizzazione. L'aggiunta di un sistema di climatizzazione negli armadi di controllo richiede un notevole lavoro aggiuntivo e una manutenzione più complessa, oltre ad essere costosa e più complessa. La dissipazioone di potenza all'interno di un armadio elettrico determina il numero di segmenti che possono essere alimentati.

L'obiettivo

Durante la costruzione di nuovi impianti, i lavori di cablaggio e collaudo sono ridotti al minimo grazie all 'installazione dei moduli. In caso di sostituzione dei moduli, il processo di conversione è idealmente il più rapido e semplice possibile. Inoltre, l'alimentazione deve occupare il minor spazio possibile e generare il minor calore possibile.

Obiettivi primari:

  • Cablaggio e collaudo ridotti al minimo
  • Bassa dissipazioone di potenza
  • Sostituzione individuale dei dispositivi
  • Cavi di connessione esistenti utilizzati nello stesso formato
  • Sfruttamento ottimale dello spazio di installazione senza riconfigurazione del quadro elettrico
  • Compatibilità elettrica standardizzata
La migliore tecnologia del settore separa facilmente i cavi di campo e DCS grazie agli hub di alimentazione FieldConnex®.

La soluzione

Pepperl+Fuchs sviluppa e produce FieldConnex® Power Hubs con ingombro ridotto, dotati di connettori adatti al rispettivo sistema di controllo di processo. I Power Hub sono adatti sia per nuove installazioni che per retrofit. Una versione "invertita" consente una disposizione speculare del cablaggio nell'armadio di controllo, separando i cavi di campo e quelli del sistema di controllo, evitando così interferenze e migliorando l'affidabilità e la qualità della comunicazione. Grazie alla configurazione ridondante dei moduli innestabili, la sostituzione è possibile durante il funzionamento del sistema senza tempi di fermo.

I vantaggi

Durante le ristrutturazioni, la compatibilità e il design compatto consentono una sostituzione semplice ed efficiente. Il lavoro di conversione necessario per sostituire un alimentatore è minimo, poiché il cablaggio e i collegamenti rimangono al loro posto e possono essere riutilizzati. La dissipazioone di potenza del Power Hub è fino al 75% inferiore rispetto a quella di moduli comparabili. Ciò consente di installare un numero elevato di segmenti per armadio di controllo, riducendo lo spazio necessario nella sala di controllo o l'aria condizionata. La bassa dissipazioone di potenza è la causa principale della lunghissima durata dei Power Hub.

L'utilizzo di cavi prodotti industrialmente riduce ulteriormente la quantità di cablaggio necessaria ed elimina le procedure di controllo. Tutti questi vantaggi si traducono in una riduzione dei tempi di installazione e dei tempi di fermo macchina, con conseguente riduzione del total cost of ownership.

Panoramica del power hub di bus di campo FieldConnex

  • Processo di sostituzione immediata
  • Maggiore disponibilità degli impianti
  • Minima dissipazioone di potenza; apparecchiature di raffreddamento ridotte o eliminate
  • Compatibile con tutti i sistemi di controllo
  • Concetto di installazione salvaspazio
  • Versione invertita disponibile

Gentile visitatore, questa pagina è stata tradotta utilizzando l'intelligenza artificiale al fine di fornire contenuti tradotti in modo tempestivo. Come la trova? Apprezziamo molto il suo feedback!